Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8077 € - 1,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.504 in
89.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,0446 € - 0,0852 € | 1500 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2
|
||
| 0,2726 € - 0,6026 € | 4840 Auf Lager |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 0,0421 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,0301 € - 0,0683 € | 25000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,1047 € - 1,1047 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,0961 € - 0,2163 € | 3200 Auf Lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,5366 € - 0,5366 € | 10260 Auf Lager |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 10070697 | 0,0451 € - 0,1006 € | 35000 Auf Lager |
0.701 in
17.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
2
|
|
| 0,1879 € - 0,4188 € | 150 Auf Lager |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 5340 Auf Lager |
1.78 in
45.2 mm
|
2.102 in
53.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
|||
| 0,1337 € - 0,1337 € | 12532 Auf Lager |
1.453 in
36.9 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 0,4347 € - 0,4347 € | 6000 Auf Lager |
2.441 in
62.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,4548 € - 1,0183 € | 17900 Auf Lager |
3.024 in
76.8 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.236 in
82.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,3629 € | 502 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,0499 € - 0,1049 € | 171500 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,4232 € | 3852 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,2066 € - 0,5031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.748 in
44.4 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,9412 € - 0,9914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.