Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0338 € - 0,075 € | 20000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
| 0,6341 € - 0,6671 € | 1254 Auf Lager |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 2,2956 € - 5,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
| 0,7891 € - 2,0699 € | 40 Auf Lager |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
| 0,1354 € - 0,3073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2
|
||
| 0,0499 € - 0,1049 € | 171500 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,0526 € - 0,119 € | 67500 Auf Lager |
0.646 in
16.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 0,5753 € - 0,5753 € | 3600 Auf Lager |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1664 € - 0,3706 € | 800 Auf Lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,4103 € - 0,9671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,0451 € - 0,0593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0847 € - 0,1895 € | 20400 Auf Lager |
0.894 in
22.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,0433 € - 0,0931 € | 3500 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 7,0878 € - 15,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.504 in
216.0 mm
|
9.508 in
241.5 mm
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
2
|
||
| 1,0057 € - 2,2597 € | 2880 Auf Lager |
3.858 in
98.0 mm
|
4.22 in
107.2 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2
|
||
| 0,0375 € - 0,0602 € | 19000 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 10,3591 € - 10,3591 € | 74 Auf Lager |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2
|
||
| 3,7447 € - 7,9243 € | 280 Auf Lager |
5.551 in
141.0 mm
|
6.457 in
164.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,736 € - 1,736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.012 in
203.5 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
8.209 in
208.5 mm
|
7.909 in
200.9 mm
|
8.106 in
205.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,8597 € - 1,8054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2