Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0259 € - 0,0656 € | 3862 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,0249 € - 0,0656 € | 15998 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,148 € - 0,148 € | 4503 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 0,1403 € - 0,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
1
|
||
| 0,1941 € - 0,4076 € | 19200 Auf Lager |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,1403 € - 0,2038 € | 547 Auf Lager |
1.559 in
39.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1049 € - 0,148 € | 1825 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0249 € - 0,0656 € | 24097 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0312 € - 0,0823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,046 € - 0,148 € | 83500 Auf Lager |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0312 € - 0,0823 € | 15074 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0632 € - 0,148 € | 5000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0698 € - 0,0883 € | 14912 Auf Lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,8336 € - 0,8336 € | 4200 Auf Lager |
3.469 in
88.1 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
3.35 in
85.1 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 1,4304 € - 1,4304 € | 39070 Auf Lager |
4.882 in
124.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | 21600 Auf Lager |
2.539 in
64.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
2
|
||
| 85000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| 0,3773 € - 0,3773 € | 20400 Auf Lager |
2.346 in
59.6 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.465 in
62.6 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
2
|
||
| 1,5926 € - 3,4951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,9082 € - 1,9943 € | 900 Auf Lager |
6.61 in
167.9 mm
|
7.189 in
182.6 mm
|
6.709 in
170.4 mm
|
6.531 in
165.9 mm
|
6.63 in
168.4 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2