Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,4347 € - 0,4835 € 5306 Auf Lager
11.1 mm
Natur
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 15970 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,251 € - 0,2783 € 53000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
7,4321 € - 7,4321 € 2699 Auf Lager
45.0 mm
Natur
53.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,4232 € - 0,4677 € 18679 Auf Lager
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
28.6 mm
2
0,1104 € - 0,1228 € 33384 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,3041 € - 0,3041 € 17016 Auf Lager
4.8 mm
Natur
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
5,1508 € - 5,1508 € 30 Auf Lager
57.9 mm
Natur
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
25,4323 € - 25,4323 € 24 Auf Lager
88.9 mm
Natur
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
3
0,0994 € - 0,1163 € 23190 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4734 € - 0,5251 € 13804 Auf Lager
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silikon
50.8 mm
2
0,4777 € - 0,5308 € 1886 Auf Lager
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 12301 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
1,1664 € - 1,1664 € 7799 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
19.1 mm
3
2,683 € - 2,683 € 43 Auf Lager
35.7 mm
Natur
42.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
3,5295 € - 3,5295 € 105 Auf Lager
44.5 mm
Natur
52.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,7217 € - 1,8221 € 565 Auf Lager
26.2 mm
Natur
31.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,5523 € - 0,647 € 6312 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,8795 € - 1,0273 € 9085 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,3659 € - 1,5926 € 2544 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Natur

10249031

Preisbereich
0,4835 € - 0,4347 €

Lagerbestände
5306 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Natur

10248997

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
15970 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Natur

10248959

Preisbereich
0,2783 € - 0,251 €

Lagerbestände
53000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186107

Preisbereich
7,4321 € - 7,4321 €

Lagerbestände
2699 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikon Natur

10249017

Preisbereich
0,4677 € - 0,4232 €

Lagerbestände
18679 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248935

Preisbereich
0,1228 € - 0,1104 €

Lagerbestände
33384 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248973

Preisbereich
0,3041 € - 0,3041 €

Lagerbestände
17016 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249185

Preisbereich
5,1508 € - 5,1508 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Natur

10249222

Preisbereich
25,4323 € - 25,4323 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249260

Preisbereich
0,1163 € - 0,0994 €

Lagerbestände
23190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikon Orange

10293249

Preisbereich
0,5251 € - 0,4734 €

Lagerbestände
13804 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Lila

10293287

Preisbereich
0,5308 € - 0,4777 €

Lagerbestände
1886 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gelb

10288627

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
12301 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Natur

10249062

Preisbereich
1,1664 € - 1,1664 €

Lagerbestände
7799 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249109

Preisbereich
2,683 € - 2,683 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249147

Preisbereich
3,5295 € - 3,5295 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242469

Preisbereich
1,8221 € - 1,7217 €

Lagerbestände
565 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Schwarz

10249376

Preisbereich
0,647 € - 0,5523 €

Lagerbestände
6312 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Schwarz

10249413

Preisbereich
1,0273 € - 0,8795 €

Lagerbestände
9085 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377550

Preisbereich
1,5926 € - 1,3659 €

Lagerbestände
2544 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch