Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,3041 € - 0,3041 € 17016 Auf Lager
4.8 mm
Natur
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
25,4323 € - 25,4323 € 24 Auf Lager
88.9 mm
Natur
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
3
3,5295 € - 3,5295 € 105 Auf Lager
44.5 mm
Natur
52.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
5,1508 € - 5,1508 € 30 Auf Lager
57.9 mm
Natur
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4232 € - 0,4677 € 18679 Auf Lager
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
28.6 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 64156 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,3644 € - 0,4261 € 7780 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0994 € - 0,1163 € 23190 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4777 € - 0,5308 € 1886 Auf Lager
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 39207 Auf Lager
0.8 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,1951 € - 0,1951 € 14734 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5064 € - 0,5624 € 8722 Auf Lager
14.3 mm
Natur
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
3
0,1282 € - 0,1373 € 41614 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
2,9413 € - 2,9413 € 258 Auf Lager
38.1 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
2,2239 € - 2,3386 € 97 Auf Lager
31.8 mm
Natur
38.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,8006 € - 0,9354 € 2481 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
6,3417 € - 6,3417 € 271 Auf Lager
38.0 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
2,5969 € - 2,5969 € 907 Auf Lager
8.0 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
1,8795 € - 1,8795 € 10195 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,343 € - 3,343 € 8112 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248973

Preisbereich
0,3041 € - 0,3041 €

Lagerbestände
17016 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Natur

10249222

Preisbereich
25,4323 € - 25,4323 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249147

Preisbereich
3,5295 € - 3,5295 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249185

Preisbereich
5,1508 € - 5,1508 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikon Natur

10249017

Preisbereich
0,4677 € - 0,4232 €

Lagerbestände
18679 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blau

10288580

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
64156 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249345

Preisbereich
0,4261 € - 0,3644 €

Lagerbestände
7780 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249260

Preisbereich
0,1163 € - 0,0994 €

Lagerbestände
23190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Lila

10293287

Preisbereich
0,5308 € - 0,4777 €

Lagerbestände
1886 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242353

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
39207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249307

Preisbereich
0,1951 € - 0,1951 €

Lagerbestände
14734 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Natur

10249048

Preisbereich
0,5624 € - 0,5064 €

Lagerbestände
8722 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192160

Preisbereich
0,1373 € - 0,1282 €

Lagerbestände
41614 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249123

Preisbereich
2,9413 € - 2,9413 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249086

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,9354 € - 0,8006 €

Lagerbestände
2481 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186091

Preisbereich
6,3417 € - 6,3417 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10335352

Preisbereich
2,5969 € - 2,5969 €

Lagerbestände
907 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249468

Preisbereich
1,8795 € - 1,8795 €

Lagerbestände
10195 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249482

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
8112 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF