Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7247 € - 5,7247 € | 386 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Natur
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1406 € - 1,2683 € | 3801 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Natur
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 2036 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 1460 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Schwarz
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0893 € - 0,1047 € | 524785 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | 94 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4121 € - 9,4121 € | 50 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 53,9909 € - 53,9909 € | 3 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Schwarz
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0847 € - 0,106 € | 47991 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,5351 € - 0,5351 € | 3644 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,373 € - 0,373 € | 5412 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 84998 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1282 € - 0,1373 € | 41614 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 2,5969 € - 2,5969 € | 907 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,3644 € - 0,4261 € | 7780 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,8006 € - 0,9354 € | 2481 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 6,3417 € - 6,3417 € | 271 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Natur
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.