Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
1,2927 € - 1,2927 € 193 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,6486 € - 4,6486 € 1900 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2539 € - 0,2539 € 2484 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
9.5 mm
TPG
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,274 € - 0,2941 € 16549 Auf Lager
4.0 mm
Rot
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 Auf Lager
23.0 mm
Grün
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
5,1652 € - 5,1652 € 5742 Auf Lager
30.2 mm
Blau
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
7,4321 € - 7,4321 € 450 Auf Lager
42.0 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,8495 € - 5,1078 € 150 Auf Lager
31.0 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
9,8282 € - 9,8282 € 50 Auf Lager
50.0 mm
Natur
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,4189 € - 0,4619 € 18989 Auf Lager
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,231 € - 0,2568 € 30436 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 134210 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
4,6343 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Natur
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
10,7608 € - 11,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.6 mm
Natur
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,1304 € - 0,152 € 101425 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2783 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
10,933 € - 10,933 € 75 Auf Lager
54.0 mm
Natur
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
16,586 € - 16,586 € 308 Auf Lager
61.9 mm
Natur
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Ohne Abziehlasche
3
2,4886 € - 2,4886 € 500 Auf Lager
26.19 mm
Natur
31.75 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
1700 Auf Lager
23.01 mm
Natur
27.0 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192207

Preisbereich
1,2927 € - 1,2927 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10192245

Preisbereich
4,6486 € - 4,6486 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPG Schwarz

10241448

Preisbereich
0,2539 € - 0,2539 €

Lagerbestände
2484 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Rot

10192184

Preisbereich
0,2941 € - 0,274 €

Lagerbestände
16549 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192214

Preisbereich
3,4004 € - 3,4004 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192252

Preisbereich
5,1652 € - 5,1652 €

Lagerbestände
5742 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192276

Preisbereich
7,4321 € - 7,4321 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186077

Preisbereich
5,1078 € - 4,8495 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186114

Preisbereich
9,8282 € - 9,8282 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249024

Preisbereich
0,4619 € - 0,4189 €

Lagerbestände
18989 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Natur

10248980

Preisbereich
0,2568 € - 0,231 €

Lagerbestände
30436 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248942

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
134210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249178

Preisbereich
4,6343 € - 4,6343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249215

Preisbereich
11,9804 € - 10,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249291

Preisbereich
0,152 € - 0,1304 €

Lagerbestände
101425 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10249338

Preisbereich
0,3242 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293225

Preisbereich
10,933 € - 10,933 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Natur

10293164

Preisbereich
16,586 € - 16,586 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566647

Preisbereich
2,4886 € - 2,4886 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M33
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566630


Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M27