Menü Suche

Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20566630

Hersteller-Artikelnummer:

20566630

1700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 23.01 mm
d2 27.0 mm
H 44.45 mm
Fingerlasche Mit Abziehlasche
Gewindegrößen (alle) M27
Gewindestandard Metrisch
Material Silikon
Farbe Natur
Typ 1
Zolltarifnummer 4016930090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns