Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,7317 € - 0,8551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0703 € - 1,2511 € 18457 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 65670 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € 56 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,2656 € - 5,2656 € 2669 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6617 € - 7,6617 € 215 Auf Lager
37.3 mm
Schwarz
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 1250 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.9 mm
Schwarz
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
Schwarz
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
9,0391 € - 9,4839 € 1029 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0606 € - 0,0759 € 84946 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
21,5217 € - 21,5217 € 8 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6
9,4121 € - 10,4595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Natur
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,8379 € - 0,9326 € 10680 Auf Lager
15.5 mm
Hellgrün
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
0,4318 € - 0,4806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
1,1291 € - 1,2554 € 997 Auf Lager
18.3 mm
Hellblau
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2941 € - 0,3256 € 6881 Auf Lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,2223 € - 0,2467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,2769 € - 1,2769 € 1000 Auf Lager
19.2 mm
Blau
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
2
0,2697 € - 0,2697 € 7137 Auf Lager
3.2 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249390

Preisbereich
0,8551 € - 0,7317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377543

Preisbereich
1,2511 € - 1,0703 €

Lagerbestände
18457 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249451

Preisbereich
1,2439 € - 1,0631 €

Lagerbestände
65670 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377574

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249505

Preisbereich
5,2656 € - 5,2656 €

Lagerbestände
2669 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249543

Preisbereich
7,6617 € - 7,6617 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249581

Preisbereich
11,923 € - 11,923 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Schwarz

10249628

Preisbereich
27,72 € - 27,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249666

Preisbereich
4,3904 € - 4,2039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249703

Preisbereich
9,4839 € - 9,0391 €

Lagerbestände
1029 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287606

Preisbereich
0,0759 € - 0,0606 €

Lagerbestände
84946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293171

Preisbereich
21,5217 € - 21,5217 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293218

Preisbereich
10,4595 € - 9,4121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Hellgrün

10293294

Preisbereich
0,9326 € - 0,8379 €

Lagerbestände
10680 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Lila

10293270

Preisbereich
0,4806 € - 0,4318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Hellblau

10293317

Preisbereich
1,2554 € - 1,1291 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Preisbereich
0,3256 € - 0,2941 €

Lagerbestände
6881 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288610

Preisbereich
0,2467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10293232

Preisbereich
1,2769 € - 1,2769 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Natur

10192177

Preisbereich
0,2697 € - 0,2697 €

Lagerbestände
7137 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon