Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
3,343 € - 3,343 € 8112 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8539 € - 5,8539 € 488 Auf Lager
31.8 mm
Schwarz
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € 388 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3622 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 Auf Lager
76.2 mm
Schwarz
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,2082 € - 5,4952 € 694 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 785 Auf Lager
6.5 mm
Gelb
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
7,0017 € - 7,0017 € 100 Auf Lager
61.9 mm
Natur
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
3
0,0824 € - 0,0964 € 3372 Auf Lager
0.5 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 54207 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1097 € - 0,1097 € 86958 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2726 € - 0,3027 € 86119 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,251 € - 0,2783 € 20551 Auf Lager
1.2 mm
Grün
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
9,1539 € - 9,1539 € 36 Auf Lager
47.6 mm
Natur
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
1,1989 € - 1,1989 € 321 Auf Lager
37.3 mm
Natur
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
3,8595 € - 3,8595 € 290 Auf Lager
47.6 mm
Natur
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
6,4278 € - 6,4278 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3486 € - 0,6508 € 3375 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
TPG
32.5 mm
Ohne Abziehlasche
4
1,1564 € - 1,1564 € 948 Auf Lager
19.0 mm
Hellblau
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
0,3242 € - 0,3242 € 3 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
12.7 mm
TPG
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249482

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
8112 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249512

Preisbereich
5,8539 € - 5,8539 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249550

Preisbereich
8,0778 € - 8,0778 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249598

Preisbereich
14,0321 € - 14,0321 €

Lagerbestände
3622 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249635

Preisbereich
43,5026 € - 43,5026 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249673

Preisbereich
5,4952 € - 5,2082 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gelb

10293324

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Natur

10249192

Preisbereich
7,0017 € - 7,0017 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249239

Preisbereich
0,0964 € - 0,0824 €

Lagerbestände
3372 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249277

Preisbereich
0,1365 € - 0,1166 €

Lagerbestände
54207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249314

Preisbereich
0,1097 € - 0,1097 €

Lagerbestände
86958 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10288634

Preisbereich
0,3027 € - 0,2726 €

Lagerbestände
86119 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Grün

10288597

Preisbereich
0,2783 € - 0,251 €

Lagerbestände
20551 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293201

Preisbereich
9,1539 € - 9,1539 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249116

Preisbereich
1,1989 € - 1,1989 €

Lagerbestände
321 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249154

Preisbereich
3,8595 € - 3,8595 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,4278 € - 6,4278 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPG Schwarz

10241479

Preisbereich
0,6508 € - 0,3486 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Hellblau

10293300

Preisbereich
1,1564 € - 1,1564 €

Lagerbestände
948 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPG Schwarz

10241455

Preisbereich
0,3242 € - 0,3242 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG