Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
4,8495 € - 5,1078 € 150 Auf Lager
31.0 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,2339 € - 1,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
Natur
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4332 € - 0,4806 € 9070 Auf Lager
10.3 mm
Natur
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
9,8282 € - 9,8282 € 50 Auf Lager
50.0 mm
Natur
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,1693 € - 0,1693 € 36577 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
1,8221 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Natur
33.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,231 € - 0,2568 € 30736 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 154210 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
3,1134 € - 3,2713 € 11982 Auf Lager
41.3 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,8436 € - 0,9383 € 21916 Auf Lager
15.9 mm
Natur
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
0,4189 € - 0,4619 € 19989 Auf Lager
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
2,3817 € - 2,5108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.3 mm
Natur
41.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
6,3417 € - 6,3417 € 271 Auf Lager
38.0 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,1347 € - 0,1347 € 43207 Auf Lager
0.8 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
5,7247 € - 5,7247 € 386 Auf Lager
36.0 mm
Natur
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,1406 € - 1,2683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.3 mm
Natur
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,6343 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Natur
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
10,7608 € - 11,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.6 mm
Natur
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,0893 € - 0,1047 € 525785 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1304 € - 0,152 € 135425 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186077

Preisbereich
5,1078 € - 4,8495 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242445

Preisbereich
1,3716 € - 1,2339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242414

Preisbereich
0,4806 € - 0,4332 €

Lagerbestände
9070 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186114

Preisbereich
9,8282 € - 9,8282 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242377

Preisbereich
0,1693 € - 0,1693 €

Lagerbestände
36577 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374443

Preisbereich
1,9226 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Natur

10248980

Preisbereich
0,2568 € - 0,231 €

Lagerbestände
30736 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248942

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
154210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249130

Preisbereich
3,2713 € - 3,1134 €

Lagerbestände
11982 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Natur

10249055

Preisbereich
0,9383 € - 0,8436 €

Lagerbestände
21916 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249024

Preisbereich
0,4619 € - 0,4189 €

Lagerbestände
19989 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249093

Preisbereich
2,5108 € - 2,3817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186091

Preisbereich
6,3417 € - 6,3417 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242353

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
43207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186084

Preisbereich
5,7247 € - 5,7247 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374399

Preisbereich
1,2683 € - 1,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249178

Preisbereich
4,6343 € - 4,6343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249215

Preisbereich
11,9804 € - 10,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249253

Preisbereich
0,1047 € - 0,0893 €

Lagerbestände
525785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249291

Preisbereich
0,152 € - 0,1304 €

Lagerbestände
135425 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch