Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3716 € - 0,3716 € | 5018 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,2195 € | 12421 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | 23109 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gelb
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,3113 € - 0,3314 € | 48143 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Rot
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 3,7734 € - 3,7734 € | 1455 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 550 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Natur
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 10192283 | 19,0395 € - 20,2591 € | 90 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grün
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
|
| 0,4332 € - 0,4806 € | 8970 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Natur
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2339 € - 1,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8221 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Natur
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1693 € - 0,1693 € | 36577 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 243 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,8436 € - 0,9383 € | 19316 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 3,1134 € - 3,2713 € | 11982 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10458 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 64,2783 € - 67,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 64156 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 22946 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 12483 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 12400 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.