Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6991 € - 44,9517 € | 20 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 0,0572 € - 0,0572 € | 116548 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 11,4352 € - 11,4352 € | 2328 Auf Lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Natur
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 0,3716 € - 0,3716 € | 5018 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | 23109 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gelb
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,152 € - 0,1693 € | 74394 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 43,5026 € - 43,5026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
Schwarz
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,2082 € - 5,4952 € | 694 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,5969 € - 2,5969 € | 907 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 4,2039 € - 4,2039 € | 1000 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 785 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 5,7678 € - 5,7678 € | 375 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Blau
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 39207 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0824 € - 0,0964 € | 3372 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 53207 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1097 € - 0,1097 € | 74958 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 1936 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5107 € - 0,5983 € | 5147 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4347 € - 0,4835 € | 5306 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 97 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Natur
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.