Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,683 € - 2,683 € | 43 Auf Lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Natur
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,9413 € - 2,9413 € | 258 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1664 € - 1,1664 € | 7799 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,4478 € - 4,4478 € | 338 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,274 € - 0,2941 € | 16549 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 3,4004 € - 3,4004 € | 1394 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grün
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 5,1652 € - 5,1652 € | 5742 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Blau
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 450 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | 2484 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPG
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 1,3501 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4921 € - 0,548 € | 22157 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,548 € - 0,6097 € | 25207 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,5639 € - 1,5639 € | 10651 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Natur
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 22946 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5351 € - 0,5351 € | 844 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,0911 € - 0,1012 € | 77994 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,2482 € | 35246 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 243 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,8436 € - 0,9383 € | 19316 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 12400 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2