Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,2697 € - 0,2697 € 7137 Auf Lager
3.2 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2941 € - 0,3256 € 6881 Auf Lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,2726 € - 0,3027 € 86119 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,251 € - 0,2783 € 20551 Auf Lager
1.2 mm
Grün
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
0,152 € - 0,1693 € 74394 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
21,5217 € - 21,5217 € 8 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6
5,7247 € - 5,7247 € 386 Auf Lager
36.0 mm
Natur
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,1406 € - 1,2683 € 3801 Auf Lager
18.3 mm
Natur
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,8495 € - 5,1078 € 150 Auf Lager
31.0 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,1216 € - 0,1351 € 22946 Auf Lager
1.6 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,3213 € - 0,3572 € 12483 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
0,5767 € - 0,6399 € 12400 Auf Lager
15.9 mm
Natur
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,7217 € - 1,8221 € 565 Auf Lager
26.2 mm
Natur
31.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1104 € - 0,1228 € 33384 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 39207 Auf Lager
0.8 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,2195 € - 0,2195 € 84998 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,5351 € - 0,5351 € 844 Auf Lager
12.7 mm
Natur
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,3501 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Natur
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1635 € - 0,1822 € 134210 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,231 € - 0,2568 € 30436 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Natur

10192177

Preisbereich
0,2697 € - 0,2697 €

Lagerbestände
7137 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Preisbereich
0,3256 € - 0,2941 €

Lagerbestände
6881 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10288634

Preisbereich
0,3027 € - 0,2726 €

Lagerbestände
86119 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Grün

10288597

Preisbereich
0,2783 € - 0,251 €

Lagerbestände
20551 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blau

10288573

Preisbereich
0,1693 € - 0,152 €

Lagerbestände
74394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293171

Preisbereich
21,5217 € - 21,5217 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186084

Preisbereich
5,7247 € - 5,7247 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374399

Preisbereich
1,2683 € - 1,1406 €

Lagerbestände
3801 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186077

Preisbereich
5,1078 € - 4,8495 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242360

Preisbereich
0,1351 € - 0,1216 €

Lagerbestände
22946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Natur

10242407

Preisbereich
0,3572 € - 0,3213 €

Lagerbestände
12483 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242438

Preisbereich
0,6399 € - 0,5767 €

Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242469

Preisbereich
1,8221 € - 1,7217 €

Lagerbestände
565 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248935

Preisbereich
0,1228 € - 0,1104 €

Lagerbestände
33384 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242353

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
39207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Natur

10242384

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
84998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242421

Preisbereich
0,5351 € - 0,5351 €

Lagerbestände
844 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374436

Preisbereich
1,5065 € - 1,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248942

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
134210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Natur

10248980

Preisbereich
0,2568 € - 0,231 €

Lagerbestände
30436 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch