Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4321 € - 7,4321 € | 2699 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 22946 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 12100 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 20483 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,2783 € - 0,3242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 860 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Schwarz
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,2783 € | 26015 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4619 € - 0,5409 € | 28607 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8881 € - 1,0387 € | 6576 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8522 € - 0,9943 € | 6280 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 10095 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,343 € - 3,343 € | 8112 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4777 € - 0,5308 € | 1786 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2955 € - 0,3271 € | 11355 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4921 € - 0,548 € | 47157 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | 760 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Natur
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4347 € - 0,4835 € | 5106 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 15870 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1664 € - 1,1664 € | 7799 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 1,1989 € - 1,1989 € | 321 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Natur
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3