Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4189 € - 0,4619 € | 18989 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 243 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,8436 € - 0,9383 € | 19116 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 2699 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4332 € - 0,4806 € | 8770 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Natur
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2339 € - 1,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8221 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Natur
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,3417 € - 6,3417 € | 271 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Natur
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,8282 € - 9,8282 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1693 € - 0,1693 € | 36577 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,2482 € | 35246 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 15870 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4347 € - 0,4835 € | 5306 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | 13016 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,1134 € - 3,2713 € | 11982 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,6343 € - 4,6343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,7608 € - 11,9804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0893 € - 0,1047 € | 524785 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 2218 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,548 € - 0,6097 € | 25107 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.