Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10458 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 64,2783 € - 67,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 0,8525 € - 0,8525 € | 314 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0572 € - 0,0572 € | 116548 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,4777 € - 0,5308 € | 1786 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,1539 € - 9,1539 € | 36 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Natur
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 11,4352 € - 11,4352 € | 2328 Auf Lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Natur
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 5,2082 € - 5,4952 € | 594 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 27,72 € - 27,72 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,2039 € - 4,3904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,2656 € - 5,2656 € | 2669 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Schwarz
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,6617 € - 7,6617 € | 215 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Schwarz
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,923 € - 11,923 € | 1250 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,0391 € - 9,4839 € | 1029 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0759 € | 84946 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 785 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 10,933 € - 10,933 € | 75 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 16,586 € - 16,586 € | 308 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Natur
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 700 Auf Lager |
1.187 in
30.15 mm
|
Natur
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
|||
| 700 Auf Lager |
1.625 in
41.28 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.