Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 € - 0,2697 € | 7137 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2941 € - 0,3256 € | 6881 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2726 € - 0,3027 € | 55619 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gelb
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 20551 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grün
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,152 € - 0,1693 € | 74394 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 21,5217 € - 21,5217 € | 8 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 5,7247 € - 5,7247 € | 386 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Natur
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1406 € - 1,2683 € | 3801 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Natur
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,8495 € - 5,1078 € | 150 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 22946 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 12483 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 12300 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1104 € - 0,1228 € | 33384 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 39207 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 83998 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5351 € - 0,5351 € | 844 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 134210 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,231 € - 0,2568 € | 30436 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.