Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
6,4278 € - 6,4278 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3113 € - 0,3314 € 46643 Auf Lager
6.4 mm
Rot
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,4921 € - 0,548 € 21957 Auf Lager
11.1 mm
Natur
17.5 mm
Silikon
25.4 mm
2
2,2239 € - 2,3386 € 97 Auf Lager
31.8 mm
Natur
38.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
2,9413 € - 2,9413 € 258 Auf Lager
38.1 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,1664 € - 1,1664 € 7799 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
19.1 mm
3
4,4478 € - 4,4478 € 338 Auf Lager
50.0 mm
Natur
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
7,0017 € - 7,0017 € 100 Auf Lager
61.9 mm
Natur
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
3
9,0957 € - 9,0957 € 148 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,2783 € - 0,2783 € 30015 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,1656 € - 15,1656 € 10 Auf Lager
54.0 mm
Schwarz
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,2039 € - 4,2039 € 1000 Auf Lager
26.2 mm
Grün
32.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
5,7678 € - 5,7678 € 375 Auf Lager
33.0 mm
Blau
41.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
10241462 0,1836 € - 0,3434 € 2500 Auf Lager
5.2 mm
Schwarz
10.5 mm
TPG
31.0 mm
Ohne Abziehlasche
4
0,2223 € - 0,2467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,2769 € - 1,2769 € 1000 Auf Lager
19.2 mm
Blau
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
2
9,4121 € - 10,4595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Natur
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,1965 € - 0,2195 € 12421 Auf Lager
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,8379 € - 0,9326 € 10680 Auf Lager
15.5 mm
Hellgrün
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,4278 € - 6,4278 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Rot

10192191

Preisbereich
0,3314 € - 0,3113 €

Lagerbestände
46643 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377536

Preisbereich
0,548 € - 0,4921 €

Lagerbestände
21957 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249086

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249123

Preisbereich
2,9413 € - 2,9413 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Natur

10249062

Preisbereich
1,1664 € - 1,1664 €

Lagerbestände
7799 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249161

Preisbereich
4,4478 € - 4,4478 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Natur

10249192

Preisbereich
7,0017 € - 7,0017 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249208

Preisbereich
9,0957 € - 9,0957 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249321

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
30015 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249420

Preisbereich
1,2999 € - 1,1105 €

Lagerbestände
3311 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249604

Preisbereich
15,1656 € - 15,1656 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192238

Preisbereich
4,2039 € - 4,2039 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192542

Preisbereich
5,7678 € - 5,7678 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPG Schwarz

10241462

Preisbereich
0,3434 € - 0,1836 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288610

Preisbereich
0,2467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10293232

Preisbereich
1,2769 € - 1,2769 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293218

Preisbereich
10,4595 € - 9,4121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Pink

10288603

Preisbereich
0,2195 € - 0,1965 €

Lagerbestände
12421 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Hellgrün

10293294

Preisbereich
0,9326 € - 0,8379 €

Lagerbestände
10680 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch