Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
98,8422 € - 98,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Schwarz
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8525 € - 0,8525 € 314 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2783 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,5523 € - 0,647 € 6312 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,0572 € - 0,0572 € 116548 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
10,7608 € - 11,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.6 mm
Natur
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,0893 € - 0,1047 € 524785 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1304 € - 0,152 € 116425 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4921 € - 0,548 € 10757 Auf Lager
11.1 mm
Natur
17.5 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2955 € - 0,3271 € 11455 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,2223 € - 0,2482 € 35246 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
4,4478 € - 4,4478 € 338 Auf Lager
50.0 mm
Natur
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
9,0957 € - 9,0957 € 148 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,8795 € - 1,0273 € 9085 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,5351 € - 0,5351 € 4244 Auf Lager
12.7 mm
Natur
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2195 € - 0,2195 € 84998 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,3501 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Natur
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
9,1539 € - 9,1539 € 36 Auf Lager
47.6 mm
Natur
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
1,3659 € - 1,5926 € 3044 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2239 € - 2,3386 € 1560 Auf Lager
18.3 mm
Schwarz
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10249659

Preisbereich
98,8422 € - 98,8422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10377598

Preisbereich
0,8525 € - 0,8525 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10249338

Preisbereich
0,3242 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Schwarz

10249376

Preisbereich
0,647 € - 0,5523 €

Lagerbestände
6312 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm Silikon Natur

10287590

Preisbereich
0,0572 € - 0,0572 €

Lagerbestände
116548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249215

Preisbereich
11,9804 € - 10,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249253

Preisbereich
0,1047 € - 0,0893 €

Lagerbestände
524785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249291

Preisbereich
0,152 € - 0,1304 €

Lagerbestände
116425 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377536

Preisbereich
0,548 € - 0,4921 €

Lagerbestände
10757 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Natur

10249000

Preisbereich
0,3271 € - 0,2955 €

Lagerbestände
11455 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248966

Preisbereich
0,2482 € - 0,2223 €

Lagerbestände
35246 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249161

Preisbereich
4,4478 € - 4,4478 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249208

Preisbereich
9,0957 € - 9,0957 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Schwarz

10249413

Preisbereich
1,0273 € - 0,8795 €

Lagerbestände
9085 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242421

Preisbereich
0,5351 € - 0,5351 €

Lagerbestände
4244 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Natur

10242384

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
84998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374436

Preisbereich
1,5065 € - 1,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293201

Preisbereich
9,1539 € - 9,1539 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377550

Preisbereich
1,5926 € - 1,3659 €

Lagerbestände
3044 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377567

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
1560 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF