Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,3716 € - 0,3716 € 4018 Auf Lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
0,1965 € - 0,2195 € 12421 Auf Lager
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,2568 € - 0,2568 € 23109 Auf Lager
6.2 mm
Gelb
9.2 mm
Silikon
12.8 mm
2
0,3113 € - 0,3314 € 45143 Auf Lager
6.4 mm
Rot
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,7734 € - 3,7734 € 1455 Auf Lager
24.0 mm
Pink
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
7,016 € - 7,016 € 550 Auf Lager
31.7 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
10192283 19,0395 € - 20,2591 € 90 Auf Lager
68.0 mm
Grün
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,4332 € - 0,4806 € 8970 Auf Lager
10.3 mm
Natur
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,2339 € - 1,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
Natur
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,8221 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Natur
33.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1693 € - 0,1693 € 36577 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
2,3817 € - 2,5108 € 243 Auf Lager
33.3 mm
Natur
41.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,8436 € - 0,9383 € 20816 Auf Lager
15.9 mm
Natur
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
3,1134 € - 3,2713 € 11982 Auf Lager
41.3 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,0869 € - 0,1087 € 10458 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
64,2783 € - 67,6644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Natur
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,1635 € - 0,1822 € 4156 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,1216 € - 0,1351 € 22946 Auf Lager
1.6 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,3213 € - 0,3572 € 14983 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
0,5767 € - 0,6399 € 12400 Auf Lager
15.9 mm
Natur
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Preisbereich
0,3716 € - 0,3716 €

Lagerbestände
4018 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Pink

10288603

Preisbereich
0,2195 € - 0,1965 €

Lagerbestände
12421 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Gelb

10288641

Preisbereich
0,2568 € - 0,2568 €

Lagerbestände
23109 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Rot

10192191

Preisbereich
0,3314 € - 0,3113 €

Lagerbestände
45143 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Pink

10192221

Preisbereich
3,7734 € - 3,7734 €

Lagerbestände
1455 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192269

Preisbereich
7,016 € - 7,016 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grün

10192283

Preisbereich
20,2591 € - 19,0395 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242414

Preisbereich
0,4806 € - 0,4332 €

Lagerbestände
8970 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242445

Preisbereich
1,3716 € - 1,2339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374443

Preisbereich
1,9226 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242377

Preisbereich
0,1693 € - 0,1693 €

Lagerbestände
36577 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249093

Preisbereich
2,5108 € - 2,3817 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Natur

10249055

Preisbereich
0,9383 € - 0,8436 €

Lagerbestände
20816 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249130

Preisbereich
3,2713 € - 3,1134 €

Lagerbestände
11982 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm EPDM Schwarz

10287620

Preisbereich
0,1087 € - 0,0869 €

Lagerbestände
10458 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Natur

10293195

Preisbereich
67,6644 € - 64,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blau

10288580

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
4156 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242360

Preisbereich
0,1351 € - 0,1216 €

Lagerbestände
22946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Natur

10242407

Preisbereich
0,3572 € - 0,3213 €

Lagerbestände
14983 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242438

Preisbereich
0,6399 € - 0,5767 €

Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch