Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,0705 € - 0,0882 € 48498 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
42,6991 € - 44,9517 € 20 Auf Lager
82.6 mm
Natur
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,152 € - 0,1693 € 74894 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
5,2656 € - 5,2656 € 2069 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6617 € - 7,6617 € 215 Auf Lager
37.3 mm
Schwarz
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 900 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.9 mm
Schwarz
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 Auf Lager
76.2 mm
Schwarz
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,2082 € - 5,4952 € 794 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 1785 Auf Lager
6.5 mm
Gelb
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
3,343 € - 3,343 € 1612 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 1672 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,7678 € - 5,7678 € 375 Auf Lager
33.0 mm
Blau
41.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3716 € - 0,3716 € 1018 Auf Lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
1,1564 € - 1,1564 € 948 Auf Lager
19.0 mm
Hellblau
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
0,274 € - 0,2941 € 2549 Auf Lager
4.0 mm
Rot
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 Auf Lager
23.0 mm
Grün
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
1,1291 € - 1,2554 € 997 Auf Lager
18.3 mm
Hellblau
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,3113 € - 0,3314 € 39243 Auf Lager
6.4 mm
Rot
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
  • von 9
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287613

Preisbereich
0,0882 € - 0,0705 €

Lagerbestände
48498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293188

Preisbereich
44,9517 € - 42,6991 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blau

10288573

Preisbereich
0,1693 € - 0,152 €

Lagerbestände
74894 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249505

Preisbereich
5,2656 € - 5,2656 €

Lagerbestände
2069 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249543

Preisbereich
7,6617 € - 7,6617 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249581

Preisbereich
11,923 € - 11,923 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Schwarz

10249628

Preisbereich
27,72 € - 27,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249635

Preisbereich
43,5026 € - 43,5026 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249673

Preisbereich
5,4952 € - 5,2082 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gelb

10293324

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
1785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249482

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
1612 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249598

Preisbereich
14,0321 € - 14,0321 €

Lagerbestände
1672 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377574

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192542

Preisbereich
5,7678 € - 5,7678 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Preisbereich
0,3716 € - 0,3716 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Hellblau

10293300

Preisbereich
1,1564 € - 1,1564 €

Lagerbestände
948 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Rot

10192184

Preisbereich
0,2941 € - 0,274 €

Lagerbestände
2549 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192214

Preisbereich
3,4004 € - 3,4004 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Hellblau

10293317

Preisbereich
1,2554 € - 1,1291 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Rot

10192191

Preisbereich
0,3314 € - 0,3113 €

Lagerbestände
39243 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon