Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
5,3095 € - 5,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
5,3095 € - 5,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,3095 € - 5,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Vierkant-Schlüssel
4,9059 € - 4,9059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
4,9059 € - 4,9059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Vierkant-Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 28.0 mm

20796174

Preisbereich
5,3095 € - 5,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 28.0 mm

20796143

Preisbereich
5,3095 € - 5,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796198

Preisbereich
5,3095 € - 5,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 28.0 mm

20796259

Preisbereich
4,9059 € - 4,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796273

Preisbereich
4,9059 € - 4,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag