20796198
20796198
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 + | 5,3095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Riegelmaterial | Zamak ZNAL4CU1 |
| Gehäusematerial | Zamak ZNAL4CU1 |
| Zungenmaterial | Stahl |
| Befestigungsausrichtung | Für linken Türanschlag |
| Schlüsseltyp | 7 mm Vierkant-Schlüssel |
| Edelstahlklasse | ZNAL4CU1 |
| Zungenlänge | 45.0 mm |
| Zungenlänge | 1.772 in |
| Kopfdurchmesser | 28.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 1.102 in |
| Kopfhöhe | 5.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.197 in |
| Gehäusehöhe | 0.787 in |
| Gehäusehöhe | 20.0 mm |
| Gesamtlänge | 0.984 in |
| Gesamtlänge | 25.0 mm |
| Grifflänge | 0.787 in |
| Grifflänge | 20.0 mm |
| Zolltarifnummer | 8301409000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.