Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796143
20796143
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 + | 5,4104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Riegelmaterial | Zamak ZNAL4CU1 |
| Gehäusematerial | Zamak ZNAL4CU1 |
| Zungenmaterial | Stahl |
| Befestigungsausrichtung | Für rechten Türanschlag |
| Schlüsseltyp | 3 mm Doppelbart-Schlüssel |
| Edelstahlklasse | ZNAL4CU1 |
| Zungenlänge | 1.772 in |
| Zungenlänge | 45.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 28.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 1.102 in |
| Kopfhöhe | 5.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.197 in |
| Gehäusehöhe | 20.0 mm |
| Gehäusehöhe | 0.787 in |
| Gesamtlänge | 25.0 mm |
| Gesamtlänge | 0.984 in |
| Grifflänge | 0.787 in |
| Grifflänge | 20.0 mm |
| Zolltarifnummer | 8301409000 |