Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
15,9684 € - 15,9684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12,2575 € - 13,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19,103 € - 19,103 € 40 Auf Lager
M10
20,083 € - 21,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
12,2575 € - 13,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
15,2999 € - 16,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
21,1508 € - 21,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16,119 € - 16,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19,103 € - 19,103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
7,9571 € - 7,9571 € 552 Auf Lager
M6
9,1127 € - 9,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21,8529 € - 21,8529 € 10 Auf Lager
M12
3,5623 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 178 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10268476

Preisbereich
15,9684 € - 15,9684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10268438

Preisbereich
13,6324 € - 12,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm Schwarz

10268452

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10268506

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10268520

Preisbereich
19,103 € - 19,103 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 63.0 mm Schwarz

10268575

Preisbereich
21,1508 € - 20,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 63.0 mm Schwarz

10268612

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10268421

Preisbereich
13,6324 € - 12,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10268513

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268469

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268483

Preisbereich
16,119 € - 15,2999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 50.0 mm Schwarz

10268568

Preisbereich
21,1508 € - 21,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 40.0 mm Schwarz

10268605

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 32.0 mm Schwarz

10268490

Preisbereich
16,119 € - 16,119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268537

Preisbereich
19,103 € - 19,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Preisbereich
7,9571 € - 7,9571 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Preisbereich
9,1127 € - 9,1127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 25.0 mm Schwarz

10268582

Preisbereich
21,8529 € - 21,8529 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190449

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190487

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm