Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 99 | 15,8185 € |
100 + | 15,0146 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Die Cast Zinc |
---|---|
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 31.5 mm |
Base Height | 1.24 in |
Body Diameter | 13.5 mm |
Body Diameter | 0.531 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Handle Radius | 65.0 mm |
Handle Radius | 2.559 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7907000090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.