Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
55,2758 € - 55,2758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
105,8857 € - 105,8857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16,119 € - 16,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19,103 € - 19,103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
41,146 € - 85,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
59,3568 € - 59,3568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
82,3653 € - 163,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
114,7789 € - 227,3975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
56,9433 € - 112,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
78,9872 € - 156,4704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
111,678 € - 221,2541 € 6 Auf Lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
75,8283 € - 75,8283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
151,7436 € - 151,7436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
79.0 mm
108.0 mm
44,7174 € - 44,7174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285497

Preisbereich
55,2758 € - 55,2758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 Natur

10285534

Preisbereich
105,8857 € - 105,8857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285572

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm Schwarz

10268452

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 32.0 mm Schwarz

10268490

Preisbereich
16,119 € - 16,119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268537

Preisbereich
19,103 € - 19,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285565

Preisbereich
85,8231 € - 41,146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285619

Preisbereich
59,3568 € - 59,3568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285657

Preisbereich
163,1684 € - 82,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285695

Preisbereich
227,3975 € - 114,7789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190012

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190050

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285602

Preisbereich
112,8233 € - 56,9433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285640

Preisbereich
156,4704 € - 78,9872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285688

Preisbereich
221,2541 € - 111,678 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190005

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 Natur

10285473

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10285510

Preisbereich
75,8283 € - 75,8283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 Natur

10285558

Preisbereich
151,7436 € - 151,7436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285589

Preisbereich
44,7174 € - 44,7174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl