Menü Suche

Clamping Lever 92.0 mm Threaded Stud M12 Natural

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Artikelnr:

498496

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 103,9113 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

1.039,11 €

10 x 103,9113 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Full Material Stainless Steel
Mount Type Threaded Stud
Thread Material Stainless Steel
Base Height 43.0 mm
Body Diameter 8.5 mm
Handle Length 92.0 mm
Handle Radius 92.0 mm
Overall Height 69.0 mm
Thread Size M12
Commodity Code 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns