Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
3,2858 € - 3,8861 € 394 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 82 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,4493 € - 4,4493 € 420 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6367 € - 4,4916 € 484 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2201 € - 3,8861 € 100 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2201 € - 3,8861 € 350 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8298 € 106 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € 46 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 45 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
7,1672 € - 7,9571 € 270 Auf Lager
M5
11,2921 € - 11,2921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
7,8255 € - 8,7031 € 230 Auf Lager
M5
10,0998 € - 10,0998 € 40 Auf Lager
M8
9,2004 € - 10,1951 € 10 Auf Lager
M8
12,0966 € - 13,4276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
11,219 € - 12,4476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
55,2758 € - 55,2758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
  • von 6
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190340

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190425

Preisbereich
4,4493 € - 3,8116 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190463

Preisbereich
4,4493 € - 4,4493 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190500

Preisbereich
4,4916 € - 3,6367 €

Lagerbestände
484 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10189993

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190036

Preisbereich
3,8861 € - 3,2201 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190074

Preisbereich
3,8861 € - 3,2201 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190197

Preisbereich
3,8298 € - 3,2858 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190234

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190272

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 42.0 mm M5 Glass Filled Nylon 6

10268636

Preisbereich
7,9571 € - 7,1672 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268681

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10268728

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268766

Preisbereich
10,0998 € - 10,0998 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10268780

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10268827

Preisbereich
13,4276 € - 12,0966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10268865

Preisbereich
12,4476 € - 11,219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285497

Preisbereich
55,2758 € - 55,2758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268469

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10268506

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm