Menü Suche

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindeeinsatz

Auf Lager

Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gewindegröße Farbe Griffradius Kaufen
1,7033 € - 1,7033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
6,4426 € - 6,525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
5,5054 € - 5,5335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M3
Grau
30.0 mm
5,5054 € - 5,5335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M4
Grau
30.0 mm
1,7033 € - 1,7033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
5,5617 € - 5,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
5,6884 € - 5,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
0,6876 € - 0,6876 € 1100 Auf Lager
26.0 mm
M5
Orange
43.0 mm
7,4344 € - 17,3272 € 1060 Auf Lager
46.0 mm
M10
Orange
83.0 mm
6,2375 € - 6,9275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M6
Schwarz
65.0 mm
15,2853 € - 16,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
5,0125 € - 5,5617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M6
Orange
43.0 mm
10,7855 € - 22,6495 € 1500 Auf Lager
51.0 mm
M12
Orange
104.0 mm
15,2853 € - 16,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
1,1858 € - 1,1858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M6
Orange
65.0 mm
9,7154 € - 22,6495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
M12
Schwarz; Rot
104.0 mm
15,5193 € - 16,3384 € 20 Auf Lager
M10
Schwarz
2,8937 € - 2,8937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M3
Schwarz
30.0 mm
2,8937 € - 2,8937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M4
Schwarz
30.0 mm
5,5617 € - 5,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
  • von 4
Klemmgriff mit Innengewinde 30.0 mm M5 16.0 mm PA Schwarz

10644812

Preisbereich
1,7033 € - 1,7033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 63.0 mm M8 25.0 mm PA Schwarz

10639443

Preisbereich
6,525 € - 6,4426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M3 Grau

10364529

Preisbereich
5,5335 € - 5,5054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Grau
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M4 Grau

10364543

Preisbereich
5,5335 € - 5,5054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Grau
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 30.0 mm M5 16.0 mm PA Schwarz

10640197

Preisbereich
1,7033 € - 1,7033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M5 Schwarz

10364598

Preisbereich
5,5757 € - 5,5617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364628

Preisbereich
5,7166 € - 5,6884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 43.0 mm Gewindeeinsatz M5 Orange

10259221

Preisbereich
0,6876 € - 0,6876 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    26.0 mm
Klemmhebel 83.0 mm Gewindeeinsatz M10 Orange

10259269

Preisbereich
17,3272 € - 7,4344 €

Lagerbestände
1060 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    46.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10260371

Preisbereich
6,9275 € - 6,2375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Gewindeeinsatz M10 Schwarz

10275023

Preisbereich
16,0751 € - 15,2853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Klemmhebel 43.0 mm Gewindeeinsatz M6 Orange

10259238

Preisbereich
5,5617 € - 5,0125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    26.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Gewindeeinsatz M12 Orange

10259276

Preisbereich
22,6495 € - 10,7855 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    51.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10275016

Preisbereich
16,0751 € - 15,2853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M6 Orange

10259245

Preisbereich
1,1858 € - 1,1858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Gewindeeinsatz M12 Schwarz; Rot

10260401

Preisbereich
22,6495 € - 9,7154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz; Rot
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    51.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Gewindeeinsatz M10 Schwarz

10275030

Preisbereich
16,3384 € - 15,5193 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M3 Schwarz

10364512

Preisbereich
2,8937 € - 2,8937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M4 Schwarz

10364536

Preisbereich
2,8937 € - 2,8937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M5 Schwarz

10364567

Preisbereich
5,5757 € - 5,5617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm