Menü Suche

Klemmhebel 43.0 mm Gewindeeinsatz M6 Orange

Der orange konische Nylon-Klemmgriff mit Innenklemme verfügt über einen M6-Gewindeeinsatz zur Montage auf Anwendungen mit Außengewinde, bei denen eine verstellbare Klemme erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10259238

Hersteller-Artikelnummer:

466000

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 5,5617 €
100 - 199 5,2801 €
200 + 5,0125 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

55,62 €

10 x 5,5617 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kappenfarbe Schwarz
Farbe Orange
Griffausführung Abgeschrägter Arm
Montageart Bolzen mit Gewinde
Korpushöhe 26.0 mm
Griffradius 43.0 mm
Gewindegröße M6
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Polyamid 6
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns