Menü Suche

Kappen mit Flansch

Auf Lager

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d1 h1 H Kaufen
0,2843 € - 0,4423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.6 mm
Gelb
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0278 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
Gelb
8.0 mm
10.0 mm
0,0998 € - 0,1552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
Gelb
24.0 mm
20.0 mm
0,1138 € - 0,177 € 100 Auf Lager
32.9 mm
Gelb
29.0 mm
20.0 mm
0,2105 € - 0,3275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
Gelb
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,2538 € - 0,3948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.6 mm
Gelb
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0856 € - 0,1333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.2 mm
Gelb
20.7 mm
20.0 mm
0,0267 € - 0,0415 € 5000 Auf Lager
10.8 mm
Gelb
7.0 mm
10.0 mm
0,0331 € - 0,0516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Gelb
11.0 mm
15.0 mm
0,0543 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
Gelb
13.0 mm
20.0 mm
0,029 € - 0,0452 € 4500 Auf Lager
13.0 mm
Gelb
9.0 mm
10.0 mm
0,0313 € - 0,0488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Gelb
11.0 mm
10.0 mm
0,1295 € - 0,2014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Gelb
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
0,0685 € - 0,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Gelb
16.0 mm
15.0 mm
0,0682 € - 0,1061 € 99 Auf Lager
22.1 mm
Gelb
17.8 mm
26.0 mm
0,0889 € - 0,1383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.8 mm
Gelb
22.0 mm
20.0 mm
0,1069 € - 0,1663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Gelb
26.0 mm
20.0 mm
0,1195 € - 0,1859 € 40 Auf Lager
34.0 mm
Gelb
30.0 mm
20.0 mm
0,1069 € - 0,1663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.2 mm
Gelb
26.0 mm
20.0 mm
  • von 3
Flanschkappe 47.3 mm 52.6 mm TPE Gelb

20572112

Preisbereich
0,4423 € - 0,2843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 8.0 mm 11.8 mm TPE Gelb

20571740

Preisbereich
0,0433 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 24.0 mm 28.5 mm TPE Gelb

20571931

Preisbereich
0,1552 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 29.0 mm 32.9 mm TPE Gelb

20571986

Preisbereich
0,177 € - 0,1138 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 40.0 mm 44.0 mm TPE Gelb

20572037

Preisbereich
0,3275 € - 0,2105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 41.2 mm 46.6 mm TPE Gelb

20572105

Preisbereich
0,3948 € - 0,2538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 20.7 mm 25.2 mm TPE Gelb

20572075

Preisbereich
0,1333 € - 0,0856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 7.0 mm 10.8 mm TPE Gelb

20571733

Preisbereich
0,0415 € - 0,0267 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 11.0 mm 14.5 mm TPE Gelb

20571788

Preisbereich
0,0516 € - 0,0331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 13.0 mm 17.4 mm TPE Gelb

20571801

Preisbereich
0,0846 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 9.0 mm 13.0 mm TPE Gelb

20571757

Preisbereich
0,0452 € - 0,029 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 11.0 mm 14.5 mm TPE Gelb

20571771

Preisbereich
0,0488 € - 0,0313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 32.0 mm 36.0 mm TPE Gelb

20572006

Preisbereich
0,2014 € - 0,1295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 16.0 mm 19.9 mm TPE Gelb

20571832

Preisbereich
0,1066 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 17.8 mm 22.1 mm TPE Gelb

20571856

Preisbereich
0,1061 € - 0,0682 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.1 mm
  • d1
    17.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 22.0 mm 25.8 mm TPE Gelb

20571900

Preisbereich
0,1383 € - 0,0889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 26.0 mm 30.0 mm TPE Gelb

20571955

Preisbereich
0,1663 € - 0,1069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 30.0 mm 34.0 mm TPE Gelb

20571993

Preisbereich
0,1859 € - 0,1195 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 26.0 mm 31.2 mm TPE Gelb

20572082

Preisbereich
0,1663 € - 0,1069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb