Menü Suche

Flanschkappe 11.0 mm 14.5 mm TPE Gelb

Flanschkappen sind zur Abdeckung und zum Schutz von Standard-Gewinden oder Gewinden ohne O-Ring von Rohren, Schläuchen oder Stangen vorgesehen. Sie lassen sich leicht mit Werkzeugen oder von Hand installieren. Werden in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung oder dem Maschinenbau verwendet. Gelb und aus thermoplastischem Elastomer (TPE/TPV) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20571788

Hersteller-Artikelnummer:

20571788

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0516 €
5000 - 24999 0,0368 €
25000 + 0,0331 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

25,80 €

500 x 0,0516 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 14.5 mm
d1 11.0 mm
H 15.0 mm
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 39235

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns