Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d1 | h1 | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1037 € - 0,1613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.138 in
28.9 mm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1114 € - 0,1734 € | 88 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Gelb
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,186 € - 0,2894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Gelb
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,2397 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Gelb
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,2248 € | 50 Auf Lager |
1.488 in
37.8 mm
|
Gelb
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,0415 € | 5000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Gelb
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0452 € | 4500 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1061 € | 99 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
Gelb
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,1383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.016 in
25.8 mm
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1859 € | 40 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,2014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1066 € | 75 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1029 € | 99 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,1104 € | 99 Auf Lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.