Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0736 € - 0,0736 € | 4000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1135 € | 8819 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,5922 € - 0,6044 € | 5272 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7843 € - 0,8002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,4502 € - 0,4588 € | 7743 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4315 € - 1,456 € | 787 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2385 € | 2703 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4686 € - 0,4869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 10148 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5126 € - 0,5224 € | 46443 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,947 € - 0,9678 € | 3314 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,2357 € - 1,2602 € | 31902 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0608 € - 1,0816 € | 1737 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3002 € - 2,3492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,288 € - 2,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,2385 € | 130 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2255 € - 0,3431 € | 6293 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,3745 € | 379815 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,9617 € - 0,9812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.