Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,2406 € - 0,2406 € 58452 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,4475 € - 0,4588 € 1998 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,192 € - 0,1957 € 12484 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,4775 € - 0,4962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.1 mm
2,3439 € - 2,3938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Schwarz
EPDM
38.1 mm
0,0943 € - 0,0943 € 10999 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.4 mm
3,5035 € - 3,5783 € 14 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
50.8 mm
0,7119 € - 0,7268 € 5935 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
12.2 mm
1,3964 € - 1,4587 € 1300 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
3,2416 € - 3,3165 € 150 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
47.6 mm
0,9201 € - 0,9388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
13.6 mm
0,0695 € - 0,0695 € 10148 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
EPDM
1.6 mm
0,0886 € - 0,0886 € 33081 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
2,3315 € - 2,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
0,5224 € - 0,5323 € 58443 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,2979 € - 0,3042 € 1000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.9 mm
1,7455 € - 1,7829 € 52687 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
2,9923 € - 3,0546 € 94 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
44.5 mm
0,2917 € - 0,2917 € 8650 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
0,5623 € - 0,5735 € 14394 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.6 mm
  • von 13
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348550

Preisbereich
0,2406 € - 0,2406 €

Lagerbestände
58452 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Preisbereich
0,4588 € - 0,4475 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Preisbereich
0,1957 € - 0,192 €

Lagerbestände
12484 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348789

Preisbereich
0,4962 € - 0,4775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349014

Preisbereich
2,3938 € - 2,3439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Preisbereich
0,0943 € - 0,0943 €

Lagerbestände
10999 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349045

Preisbereich
3,5783 € - 3,5035 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348826

Preisbereich
0,7268 € - 0,7119 €

Lagerbestände
5935 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348949

Preisbereich
1,4587 € - 1,3964 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038

Preisbereich
3,3165 € - 3,2416 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/2 in BSP
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348857

Preisbereich
0,9388 € - 0,9201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348406

Preisbereich
0,0695 € - 0,0695 €

Lagerbestände
10148 Auf Lager
Merkmale
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Preisbereich
0,0886 € - 0,0886 €

Lagerbestände
33081 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348963

Preisbereich
2,3689 € - 2,3315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in UNF; M27
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348758

Preisbereich
0,5323 € - 0,5224 €

Lagerbestände
58443 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in BSP; M10
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348642

Preisbereich
0,3042 € - 0,2979 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in UNF; M6
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Preisbereich
1,7829 € - 1,7455 €

Lagerbestände
52687 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Preisbereich
3,0546 € - 2,9923 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 3/4 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604

Preisbereich
0,2917 € - 0,2917 €

Lagerbestände
8650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348796

Preisbereich
0,5735 € - 0,5623 €

Lagerbestände
14394 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    316 °C