Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3948 € - 1,4193 € | 60306 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7059 € - 0,7206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5518 € - 0,5628 € | 14394 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 1,6762 € - 1,7252 € | 2828 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,1812 € - 3,2546 € | 150 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,3939 € | 22467 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2361 € - 0,2361 € | 34702 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0767 € - 1,0975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4282 € - 0,4368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,2863 € | 30650 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,7129 € - 1,7496 € | 58387 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,9029 € - 0,9213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2569 € - 0,2618 € | 4001 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,0869 € | 33081 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3474 € - 0,3474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2594 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,9365 € - 2,9977 € | 144 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1884 € - 0,1921 € | 12484 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8475 € - 1,8842 € | 1197 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.