Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,0128 € - 0,0128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,2562 € - 0,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
1,2069 € - 1,347 € 4150 Auf Lager
50.8 mm
Natur
Silikonkautschuk
41.3 mm
0,2435 € - 0,2562 € 25130 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,3154 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
0,3407 € - 0,397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.9 mm
0,2985 € - 0,3477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,397 € - 0,466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
7.1 mm
0,4491 € - 0,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,5012 € - 0,5871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1,8726 € - 1,9571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
0,6899 € - 0,6899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
0,3116 € - 0,3896 € 251665 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,2863 € - 0,2924 € 33682 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
2,9365 € - 2,9977 € 144 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
44.5 mm
0,0926 € - 0,0926 € 10999 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.4 mm
0,4392 € - 0,4502 € 1998 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,1884 € - 0,1921 € 12484 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,2202 € - 0,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,9984 € - 1,018 € 2581 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
15.2 mm
  • von 13
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Preisbereich
0,0128 € - 0,0128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Preisbereich
0,2999 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Preisbereich
1,347 € - 1,2069 €

Lagerbestände
4150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Preisbereich
0,2562 € - 0,2435 €

Lagerbestände
25130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Preisbereich
0,397 € - 0,3407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6;1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Preisbereich
0,3477 € - 0,2985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Preisbereich
0,466 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Preisbereich
0,5252 € - 0,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Preisbereich
0,5871 € - 0,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Preisbereich
1,9571 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in;1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Preisbereich
0,6899 € - 0,6899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Preisbereich
0,3896 € - 0,3116 €

Lagerbestände
251665 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348628

Preisbereich
0,2924 € - 0,2863 €

Lagerbestände
33682 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Preisbereich
2,9977 € - 2,9365 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 3/4 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Preisbereich
0,0926 € - 0,0926 €

Lagerbestände
10999 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Preisbereich
0,4502 € - 0,4392 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Preisbereich
0,1921 € - 0,1884 €

Lagerbestände
12484 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Preisbereich
0,2239 € - 0,2202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Preisbereich
1,018 € - 0,9984 €

Lagerbestände
2581 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    316 °C