Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9433 € - 1,0489 € | 726 Auf Lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Hellblau
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1633 € | 5507 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,176 € - 0,1844 € | 36987 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,5744 € - 0,6378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2534 € - 0,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1054 € - 0,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5449 € - 0,6054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3534 € - 0,3942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,252 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0658 € - 1,1348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,1886 € | 16560 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,176 € | 97571 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,221 € | 13824 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1234 € | 26481 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2731 € | 1132 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,2267 € | 5696 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1234 € | 9430 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.