Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0736 € - 0,0736 € | 4000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2385 € | 2703 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1135 € | 9819 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,0869 € | 33081 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,2606 € | 6000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2361 € - 0,2361 € | 23702 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3474 € - 0,3474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,2557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2704 € - 0,2765 € | 68849 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2924 € - 0,2985 € | 1250 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4135 € - 0,4306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2782 € - 0,3435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.252 in
57.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5126 € - 0,5224 € | 35443 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3002 € - 2,3492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,2357 € - 1,2602 € | 33902 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,288 € - 2,3247 € | 420 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2226 € - 0,2275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,4686 € - 0,4869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.