Menü Suche

Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10341841

Hersteller-Artikelnummer:

1516645

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3435 €
500 - 999 0,3092 €
1000 + 0,2782 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

34,35 €

100 x 0,3435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 15.9 mm
IH 57.2 mm
Gewindegrößen (alle) M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
Gewindestandard UNF
Gewindestandard Metrisch
Hauptmaterial Silicone
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns