Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,2385 € - 0,2385 € 130 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,6472 € - 0,6595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
11.6 mm
1,3214 € - 1,3459 € 807 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
20.6 mm
0,9984 € - 1,018 € 10481 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
15.2 mm
1,8475 € - 1,8842 € 1197 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
0,0926 € - 0,0926 € 10999 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.4 mm
0,2447 € - 0,2545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
Schwarz
EPDM
3.8 mm
0,4588 € - 0,4673 € 8823 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
10.3 mm
0,4392 € - 0,4502 € 1998 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,1884 € - 0,1921 € 12484 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,2202 € - 0,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,2594 € - 0,263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.8 mm
2,9365 € - 2,9977 € 144 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
44.5 mm
0,4392 € - 0,4502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,4392 € - 0,4502 € 4746 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
8.7 mm
0,1205 € - 0,2884 € 8900 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,7059 € - 0,7206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
1,3948 € - 1,4193 € 69406 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
22.2 mm
0,2569 € - 0,2618 € 4001 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,2875 € - 0,2875 € 14551 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
  • von 13
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348499

Preisbereich
0,2385 € - 0,2385 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348802

Preisbereich
0,6595 € - 0,6472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348925

Preisbereich
1,3459 € - 1,3214 €

Lagerbestände
807 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Preisbereich
1,018 € - 0,9984 €

Lagerbestände
10481 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Preisbereich
1,8842 € - 1,8475 €

Lagerbestände
1197 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in UNF; M27
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Preisbereich
0,0926 € - 0,0926 €

Lagerbestände
10999 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348512

Preisbereich
0,2545 € - 0,2447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Preisbereich
0,4673 € - 0,4588 €

Lagerbestände
8823 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Preisbereich
0,4502 € - 0,4392 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Preisbereich
0,1921 € - 0,1884 €

Lagerbestände
12484 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Preisbereich
0,2239 € - 0,2202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Preisbereich
0,263 € - 0,2594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Preisbereich
2,9977 € - 2,9365 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 3/4 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Preisbereich
0,4502 € - 0,4392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348710

Preisbereich
0,4502 € - 0,4392 €

Lagerbestände
4746 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Preisbereich
0,2884 € - 0,1205 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348833

Preisbereich
0,7206 € - 0,7059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348932

Preisbereich
1,4193 € - 1,3948 €

Lagerbestände
69406 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348574

Preisbereich
0,2618 € - 0,2569 €

Lagerbestände
4001 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348611

Preisbereich
0,2875 € - 0,2875 €

Lagerbestände
14551 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk