Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,3717 € - 3,7447 € 4046 Auf Lager
PG 36
Schwarz
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 3496 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € 14561 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
5,4091 € - 6,0117 € 300 Auf Lager
PG 48
Grau
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 11845 Auf Lager
PG 9
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € 900 Auf Lager
PG 21
Grau
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,2326 € - 4,7204 € 289 Auf Lager
PG 42
Grau
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 13089 Auf Lager
PG 7
Grau
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € 3303 Auf Lager
PG 11
Grau
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
2,9556 € - 3,2856 € 520 Auf Lager
PG 29
Grau
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,6112 € - 0,68 € 11856 Auf Lager
M16
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,495 € - 0,5495 € 2224 Auf Lager
3/8 in
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 1392 Auf Lager
3/4 in
Schwarz
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,7704 € - 0,8579 € 47 Auf Lager
1/2 in
Grau
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 649 Auf Lager
3/4 in
Schwarz
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,1062 € - 2,7978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
4,8065 € - 5,3517 € 70 Auf Lager
M63
Grau
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,053 € - 1,053 € 1875 Auf Lager
M32
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,6485 € - 0,7202 € 295632 Auf Lager
PG 7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,7663 € - 0,8735 € 300 Auf Lager
PG7
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263792

Preisbereich
3,7447 € - 3,3717 €

Lagerbestände
4046 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263686

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263723

Preisbereich
1,0359 € - 0,9326 €

Lagerbestände
14561 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10380864

Preisbereich
6,0117 € - 5,4091 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    34.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263709

Preisbereich
0,8666 € - 0,7819 €

Lagerbestände
11845 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10263907

Preisbereich
1,6069 € - 1,4491 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Grau

10263945

Preisbereich
4,7204 € - 4,2326 €

Lagerbestände
289 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Grau

10263839

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
13089 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Grau

10263877

Preisbereich
1,0359 € - 0,9326 €

Lagerbestände
3303 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grau

10263631

Preisbereich
3,2856 € - 2,9556 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263983

Preisbereich
0,68 € - 0,6112 €

Lagerbestände
11856 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264669

Preisbereich
0,5495 € - 0,495 €

Lagerbestände
2224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264690

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
1392 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10264737

Preisbereich
0,8579 € - 0,7704 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264706

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
649 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Grau

10354339

Preisbereich
2,7978 € - 1,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • EN-Schutzklasse
    EN50262
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10264652

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grau

10264621

Preisbereich
1,053 € - 1,053 €

Lagerbestände
1875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10263501

Preisbereich
0,7202 € - 0,6485 €

Lagerbestände
295632 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grau

10152317

Preisbereich
0,8735 € - 0,7663 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm