Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3114 € - 1,4491 € | 3000 Auf Lager |
M25
|
Weiß
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 1360 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 2598 Auf Lager |
M25
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 4850 Auf Lager |
M25
|
Rot
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,736 € - 0,8178 € | 73500 Auf Lager |
M20
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 3075 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,736 € - 0,8178 € | 24000 Auf Lager |
M20
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 4020 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4004 € - 3,7878 € | 360 Auf Lager |
M50
|
Grau
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,0721 € - 3,7173 € | 4700 Auf Lager |
M25
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9326 € - 1,0359 € | 2275 Auf Lager |
PG 11
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9326 € - 1,0359 € | 14561 Auf Lager |
PG 11
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,359 € - 0,359 € | 4000 Auf Lager |
PG16
|
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7819 € - 0,8666 € | 21821 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,7204 € | 897 Auf Lager |
PG 42
|
Schwarz
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,663 € | 200 Auf Lager |
PG 42
|
Grau
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,0732 € | 4586 Auf Lager |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10263785 | 0,9175 € - 0,9175 € | 176 Auf Lager |
PG 29
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,97 € - 3,30 € | 442 Auf Lager |
PG 29
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7819 € - 0,8666 € | 11845 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm