Menü Suche

Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

Diese Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz an Schaltschränken zur Zugentlastung und zum Schutz des Kabels vor Bewegung während der Anwendung. In Grau mit IP68-Schutz (bei Verwendung mit unserem Sortiment an Sicherungsmuttern und Dichtscheiben, die separat erhältlich sind) hergestellt und für metrische Gewinde ausgelegt. UL94 V-2 gelistet
Neue Essentra-Artikelnummer:

10264270

Hersteller-Artikelnummer:

467280

75800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,8178 €
500 - 999 0,7776 €
1000 + 0,736 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

40,89 €

50 x 0,8178 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Verschraubungsform Standard
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 6.0 - 12.0 mm
Montagegewindelänge 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße M20
Material Nylon 6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns