Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,075 € - 0,0926 € 9448 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
19.1 mm
0,0631 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
15.9 mm
0,0435 € - 0,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
4.7 mm
0,1605 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
38.1 mm
0,2317 € - 0,2861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
9.8 mm
19.1 mm
0,0686 € - 0,0847 € 8000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
17.4 mm
0,0571 € - 0,0705 € 3000 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
11.1 mm
0,0631 € - 0,078 € 10966 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
15.9 mm
0,0288 € - 0,0356 € 48000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
7.9 mm
0,0561 € - 0,0692 € 737 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.2 mm
9.5 mm
0,1592 € - 0,1966 € 5000 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.2 mm
22.2 mm
0,0323 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
4.2 mm
11.1 mm
0,06 € - 0,0741 € 3890 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.2 mm
14.3 mm
0,0631 € - 0,078 € 4000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.2 mm
15.9 mm
0,0283 € - 0,035 € 919 Auf Lager
Feststehend
Natur
3.6 mm
6.4 mm
0,0283 € - 0,035 € 6998 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.2 mm
6.4 mm
0,0394 € - 0,0394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
3.6 mm
6.4 mm
0,0312 € - 0,0385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
0,0347 € - 0,0428 € 997 Auf Lager
Feststehend
Natur
2.4 mm
4.7 mm
0,0359 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
3.3 mm
6.4 mm
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362136

Preisbereich
0,0926 € - 0,075 €

Lagerbestände
9448 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362099

Preisbereich
0,078 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361979

Preisbereich
0,0537 € - 0,0435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362259

Preisbereich
0,1982 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    38.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10362280

Preisbereich
0,2861 € - 0,2317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 17.4 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362112

Preisbereich
0,0847 € - 0,0686 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    17.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10362037

Preisbereich
0,0705 € - 0,0571 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10362082

Preisbereich
0,078 € - 0,0631 €

Lagerbestände
10966 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 7.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361696

Preisbereich
0,0356 € - 0,0288 €

Lagerbestände
48000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.9 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361832

Preisbereich
0,0692 € - 0,0561 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 22.2 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361931

Preisbereich
0,1966 € - 0,1592 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361597

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 14.3 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361863

Preisbereich
0,0741 € - 0,06 €

Lagerbestände
3890 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    14.3 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361887

Preisbereich
0,078 € - 0,0631 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10361429

Preisbereich
0,035 € - 0,0283 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361566

Preisbereich
0,035 € - 0,0283 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361436

Preisbereich
0,0394 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361719

Preisbereich
0,0385 € - 0,0312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10361344

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10361351

Preisbereich
0,0444 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C