Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,0274 € - 0,0338 € 5000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
4.7 mm
0,0345 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
2.4 mm
1.6 mm
0,1027 € - 0,1268 € 4346 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
30.1 mm
0,262 € - 0,3235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
5.2 mm
26.2 mm
0,075 € - 0,0926 € 7000 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.2 mm
19.1 mm
0,1605 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
38.1 mm
0,1605 € - 0,1982 € 15000 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
38.1 mm
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361641

Preisbereich
0,0338 € - 0,0274 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 1.6 mm Nylon 6/6 Natur

10361306

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 30.1 mm Nylon 6/6 Natur

10362204

Preisbereich
0,1268 € - 0,1027 €

Lagerbestände
4346 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    30.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10362273

Preisbereich
0,3235 € - 0,262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    26.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361900

Preisbereich
0,0926 € - 0,075 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362259

Preisbereich
0,1982 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    38.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10362242

Preisbereich
0,1982 € - 0,1605 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    38.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C