Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0506 € - 0,0625 € | 7500 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0691 € | 3695 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0541 € - 0,0668 € | 5000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0385 € | 5000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 25000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1982 € | 15000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1268 € | 4346 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0705 € | 6000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0839 € | 6385 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0692 € | 4000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | 1070 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0926 € | 7000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.